您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 冲压压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

外形规格  齐平
压力范围 2000 psi
压力单位 表压
精度 0.5 %FS
非线性和迟滞 ±0.05 % FS
非重复性 ±0.1 % FS
输出 2 mV/V 标称
分辨率 无限
介质 与接液部件相容的气体、液体
温度(工作) -54°C 至 149°C [-65°F 至 300°F]
温度(补偿) 16°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) 0.01%FS/°F
温度效应(量程) 0.02% 读数/°F
电气端子(标准) PTIH-10-6P 或等同物(气密不锈钢)
配套连接器 PT06A-10-6S 或等同物 (AA111)
应变片类型 粘贴箔式
绝缘电阻 5000 mOhm(50 Vdc 时)
桥路电阻 350 Ohm
分流校准数据 已收录
激励(校准) 5 Vdc
激励(可接受) 高达 5 Vdc 或 Vac
过载(安全) 过载 50%
过载(突发) 400%/ < 25k
接液部件材料  17-4 PH 不锈钢
护套材料  不锈钢
重量 2 oz
死区容积 齐平膜片
耐受压力 400%(最大值 25k psi)
压力端口 7/16-20 UNF 公螺纹
产品尺寸 Ø9.01 mm x 45.72 mm 长 [Ø0.355 in x 1.8 in 长]
机构认证和标准 经过 CE 认证
UNSPSC 代码 41112110
UNSPSC 商品 41112110 压力传感器
货源 全球
系列名称 A-105

技术规格

外形规格  齐平
压力范围 2000 psi
压力单位 表压
精度 0.5 %FS
非线性和迟滞 ±0.05 % FS
非重复性 ±0.1 % FS
输出 2 mV/V 标称
分辨率 无限
介质 与接液部件相容的气体、液体
温度(工作) -54°C 至 149°C [-65°F 至 300°F]
温度(补偿) 16°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
温度效应,(零点) 0.01%FS/°F
温度效应(量程) 0.02% 读数/°F
电气端子(标准) PTIH-10-6P 或等同物(气密不锈钢)
配套连接器 PT06A-10-6S 或等同物 (AA111)
应变片类型 粘贴箔式
绝缘电阻 5000 mOhm(50 Vdc 时)
桥路电阻 350 Ohm
分流校准数据 已收录
激励(校准) 5 Vdc
激励(可接受) 高达 5 Vdc 或 Vac
过载(安全) 过载 50%
过载(突发) 400%/ < 25k
接液部件材料  17-4 PH 不锈钢
护套材料  不锈钢
重量 2 oz
死区容积 齐平膜片
耐受压力 400%(最大值 25k psi)
压力端口 7/16-20 UNF 公螺纹
产品尺寸 Ø9.01 mm x 45.72 mm 长 [Ø0.355 in x 1.8 in 长]
机构认证和标准 经过 CE 认证
UNSPSC 代码 41112110
UNSPSC 商品 41112110 压力传感器
货源 全球
系列名称 A-105

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
A-105 高分辨率图片 图片 英语 307KB
A-105 低分辨率图片 图片 英语 56KB
A-105 型压力传感器数据表 数据表 英语 296KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers 应用说明 英语 3MB
在探油期间监测海底液位 应用说明 英语 708KB
型号 A-105 外部布线图 技术信息 英语 20KB
A-105 型外形图 技术信息 英语 107KB
A-105 型前视图 图片 英语 58KB
型号 A-105 底视图 图片 英语 68KB
Model A-105 Top View 图片 英语 87KB
Pressure Accessories Datasheet 数据表 英语 374KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 100 psig 至 15000 psig 的范围
  • 嵌入式安装设计
  • 无死区容积
  • 微型尺寸
  • 不锈钢
  • 经过 CE 认证

应用领域

  • 引擎和变速箱测试台
  • 流体泵压力
  • 燃料管路压力和燃料/空气比
  • 制动器总成测试
  • 轮胎制造模具压力控制
  • 制动器和加速计电缆测试
  • 气囊系统充气压力
  • 制动压力测试,液压传感器:制动踏板力量,ABS 压力
  • 油井增产
  • 连续油管
  • MWD
  • 井口测量