무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

공정, 석유/가스 및 공장 현장 환경에서 무선 압력 센서는 이미 일반적으로 사용되고 있습니다. 이러한 센서는 정확하고 신뢰할 수 있으며 향상된 수준의 맞춤 설정(배터리 수명, 펌웨어/소프트웨어)을 제공합니다. 그러나 이러한 기능을 갖춘 제품은 많은 응용 분야에서 비용이 많이 들며($1200+), 일반적으로 많은 기능이 필요하지 않습니다. Honeywell Sensing and Productivity Solution(S&PS) Limitless™ 무선 포인트-투-포인트 압력 센서인 WPS 시리즈는 현재 배선되어 있거나 다음에서 사용되는 응용 분야를 대체하기 위해 설계됐습니다.

  1. 유선 장치가 경제적이지 않거나 실현 가능하지 않은 새로운 응용 분야(예: 무선 송신기)
  2. 배선 및 연결이 신뢰성 문제를 야기하는 장소 또는
  3. 전선을 제거함으로써 기능성을 향상시킬 수 있는 장소

WPS 시리즈는 비싼 무선 대안에 대해 더 낮은 비용 옵션을 제공하는 동시에 차선책(유선 솔루션)보다 뛰어난 무선 이점을 제공합니다. WPS 시리즈는 고객의 응용 분야에서 대개 불필요한 고가의 기능 없이 무선 혜택을 제공합니다.

무선 압력 센서,  시리즈 - Honeywell

문서


무선 압력 센서 - WPS 시리즈 제품 검색하기

제품 디스플레이 연결 유형 안테나 유형
WPS1A00AGP1PEP0N LCD 아님 1/2, NPT 메일 RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP1PFP0N LCD 아님 1/2, NPT 메일 RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP1PFP1N LCD 포함 1/2, NPT 메일 RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP1PGP0N LCD 아님 1/2, NPT 메일 RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP1PGP1N LCD 포함 1/2, NPT 메일 RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP2PEP0N LCD 아님 3/4in, NPT 메일 RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP2PEP1N LCD 포함 3/4in, NPT 메일 RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP2PFP1N LCD 포함 3/4in, NPT 메일 RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP2PGP0N LCD 아님 3/4in, NPT 메일 RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP2PGP1N LCD 포함 3/4in, NPT 메일 RP-SMA 잭(안테나 미포함)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink