무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

공정, 석유/가스 및 공장 현장 환경에서 무선 압력 센서는 이미 일반적으로 사용되고 있습니다. 이러한 센서는 정확하고 신뢰할 수 있으며 향상된 수준의 맞춤 설정(배터리 수명, 펌웨어/소프트웨어)을 제공합니다. 그러나 이러한 기능을 갖춘 제품은 많은 응용 분야에서 비용이 많이 들며($1200+), 일반적으로 많은 기능이 필요하지 않습니다. Honeywell의 Limitless™ 본질 안전 포인트-투-포인트 압력 센서인 IS-WPS 시리즈는 현재 배선됐거나 다음에서 사용되는 응용 분야를 대체하도록 설계됐습니다.

  1. 유선 장치가 경제적이지 않거나 실현 가능하지 않은 새로운 응용 분야(예: 무선 송신기)
  2. 배선 및 연결이 신뢰성 문제를 야기하는 장소 또는
  3. 전선을 제거함으로써 기능성을 향상시킬 수 있는 장소

IS-WPS 시리즈는 비싼 무선 대안에 대해 더 낮은 비용 옵션을 제공하는 동시에 차선책(유선 솔루션)보다 뛰어난 무선 이점을 제공합니다. IS-WPS 시리즈는 고객의 응용 분야에서 대개 불필요한 고가의 기능 없이 무선 혜택을 제공합니다.

본질 안전 무선 압력 센서 - IS-WPS 시리즈

문서

제목 문서 유형 언어 크기
Limitless™ 본질 안전 무선 압력 센서, IS-WPS 시리즈 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
32317839: 본질적으로 안전한 Limitless™ 포인트-투-포인트 무선 압력 센서의 설치 및 기술 매뉴얼, IS-WPS 시리즈 설치 안내 영어 9MB
32314138: 본질적으로 안전한 무선 압력 센서의 설치 안내서, IS-WPS 시리즈 설치 안내 영어 2MB
위험 지역에서의 액체 처리 응용 분야의 압력 측정 응용 분야 노트 영어 154KB
위험 장소 승인 가이드: 마이크로 스위치 위험 지역 리미트 스위치 위험 장소 승인 문서 영어 2MB
마이크로 스위치 위험 장소 승인 매트릭스 위험 장소 승인 문서 영어 553KB
공정 제어 및 제조의 압력 감지용 무선 압력 감지 응용 분야 노트 영어 511KB
저장 탱크 및 저수조의 수위 모니터링 응용 분야 노트 영어 329KB
산업용 탱크 수위 모니터링에 사용되는 Limitless™ 무선 솔루션 응용 분야 노트 영어 2MB
Limitless™ 안전 샤워 및 눈 세척 알람 솔루션 응용 분야 노트 영어 16MB
White Paper: 제조 공정에서 본질 안전 장치 및 무선 기술 결합의 이점 White Paper 영어 6MB
Limitless™ 브로셔 브로셔 영어 4MB
White Paper: 무제한 혜택을 제공하는 무선 스위치 White Paper 영어 122KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
White Paper: 잘 갖춰진 안전 샤워 및 눈 세척 스테이션의 필요성 White Paper 영어 3MB
기술 노트: RF 신호 품질 개선 모범 사례 기술 정보 영어 342KB
접이식 지붕 시스템의 무선 기술 응용 분야 노트 영어 6MB
기술 노트: 무선 네트워크 보안 및 데이터 신뢰성 기술 정보 영어 766KB
기술 노트: 위험한 장소의 환경 내에서의 전기 부품 응용 분야 노트 영어 122KB

본질 안전 무선 압력 센서, IS-WPS 시리즈 제품 검색하기

제품 디스플레이 연결 유형 안테나 유형
WPS1A00AGP1PJM1X LCD 포함 1/2, NPT 메일 RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP3PKM1X LCD 포함 1/4, NPT 피메일 RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP4PLM1X LCD 포함 9/16-20 UNF 피메일(오토클레이브) RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP4PMM0X LCD 아님 9/16-20 UNF 피메일(오토클레이브) RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A00AGP4PMM1X LCD 포함 9/16-20 UNF 피메일(오토클레이브) RP-SMA 잭(안테나 미포함)
WPS1A12AGP1PFM1X LCD 포함 1/2, NPT 메일 2.0dBi 옴니 안테나
WPS1A12AGP1PJM0X LCD 아님 1/2, NPT 메일 2.0dBi 옴니 안테나
WPS1A12AGP1PJM1X LCD 포함 1/2, NPT 메일 2.0dBi 옴니 안테나
WPS1A12AGP3PKM0X LCD 아님 1/4, NPT 피메일 2.0dBi 옴니 안테나
WPS1A12AGP3PKM1X LCD 포함 1/4, NPT 피메일 2.0dBi 옴니 안테나

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink