무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Limitless™ WMPR 시리즈 멀티프로토콜 수신기는 Limitless™ 디지털 또는 아날로그 입력 노드에서 오는 무선 신호를 수신하도록 설계됐습니다. 그런 다음 WMPR 시리즈 수신기는 Limitless™ 디지털 또는 아날로그 노드 상태(스위치 열림 또는 닫힘, 압력값 등)를 EtherNet/IP™ 호환 마스터 장치(프로그램 가능한 로직 컨트롤러)에 전달합니다. WMPR 시리즈는 신뢰할 수 있는 DIN 레일 또는 패널 장착형 수신기입니다.

최대 14 Limitless™ 디지털 또는 아날로그 노드를 수용하는 WMPR 시리즈는 다수의 무선 입력을 요구하는 분야용으로 설계됐습니다. WMPR 시리즈 수신기는 기능 버튼과 판독이 용이한 LCD를 통한 메뉴 구동 방식입니다. 메뉴를 이용해 사용자가 노드의 상태를 보고 노드를 설정하고 수신기 기능을 업데이트할 수 있습니다.

Limitless™ , 무선 멀티프로토콜 수신기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Limitless™ WMPR 멀티프로토콜 수신기 데이터시트 영어 585KB
32309669: Limitless™ 멀티프로토콜 수신기, WMPR 시리즈의 설치 및 기술 매뉴얼 설치 안내 영어 11MB
Limitless™ 안전 샤워 및 눈 세척 알람 솔루션 응용 분야 노트 영어 16MB
크레인 지브/2블록 어셈블리 분야 응용 분야 노트 영어 109KB
컨베이어 시스템용 무선 기술 응용 분야 노트 영어 197KB
크레인, 고정 기기 및 트럭의 안티 2블록 경고 시스템에 사용되는 Limitless™ 무선 솔루션 응용 분야 노트 영어 4MB
산업용 탱크 수위 모니터링에 사용되는 Limitless™ 무선 솔루션 응용 분야 노트 영어 2MB
자동차 공장 현장의 Limitless™ 무선 솔루션 응용 분야 노트 영어 11MB
격납고 도어의 Limitless™ 무선 솔루션 응용 분야 노트 영어 1MB
제품 명명법: Limitless™ 멀티프로토콜 수신기, WMPR 시리즈 영어 865KB
White Paper: 제조 공정에서 본질 안전 장치 및 무선 기술 결합의 이점 White Paper 영어 6MB
Limitless™ 브로셔 브로셔 영어 4MB
WMPR_Cnfig_EDS_Files 데이터시트 영어 415KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
기술 노트: RF 신호 품질 개선 모범 사례 기술 정보 영어 342KB
접이식 지붕 시스템의 무선 기술 응용 분야 노트 영어 6MB
기술 노트: 무선 네트워크 보안 및 데이터 신뢰성 기술 정보 영어 766KB
기술 노트: 위험한 장소의 환경 내에서의 전기 부품 응용 분야 노트 영어 122KB
White Paper: 잘 갖춰진 안전 샤워 및 눈 세척 스테이션의 필요성 White Paper 영어 3MB
White Paper: 무제한 혜택을 제공하는 무선 스위치 White Paper 영어 122KB

WMPR 시리즈 제품 검색하기

제품 출력 하우징 유형 안테나 유형 가용성 보호 등급
WMPR1A00A1A1 EtherNet/IP™(ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) 장착판 안테나 없음 글로벌 IP20
WMPR1A00A1A2 EtherNet/IP™(ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) DIN-레일 안테나 없음 글로벌 IP20
WMPR1A00B1A1 EtherNet/IP™(ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) 장착판 안테나 없음 글로벌 IP20
WMPR1A00B1A2 EtherNet/IP™(ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) DIN-레일 안테나 없음 글로벌 IP20
WMPR1A02A1A1 EtherNet/IP™(ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) 장착판 직접 장착식 2.2dBi 옴니 안테나, 틸트 및 스위블 설계 글로벌 IP20
WMPR1A02A1A2 EtherNet/IP™(ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) DIN-레일 직접 장착식 2.2dBi 옴니 안테나, 틸트 및 스위블 설계 글로벌 IP20
WMPR1A02B1A1 EtherNet/IP™(ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) 장착판 직접 장착식 2.2dBi 옴니 안테나, 틸트 및 스위블 설계 글로벌 IP20
WMPR1A02B1A2 EtherNet/IP™(ODVA - EtherNet/IP Conformance Tested™) DIN-레일 직접 장착식 2.2dBi 옴니 안테나, 틸트 및 스위블 설계 글로벌 IP20

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink