무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

The Limitless™ WMPR Series is a reliable DIN Rail or panel-mountable receiver that is designed to receive a wireless signal from a Limitless™ digital or analog input or node. The WMPR Series receiver then communicates the Limitless digital or analog node status (i.e., switch open or closed, pressure value) to an EtherNet/IP™ compliant Master device (i.e., programmable logic controller). Honeywell의 무선 솔루션은 기존의 유선 솔루션에 비해 도관, 커넥터 및 와이어가 필요 없고 설치비 및 인건비를 크게 줄임으로써 배선, 설치 및 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.

Wireless Monitors - Honeywell

문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink