범용 VRS 센서는 중고속의 적용 분야용 또는 상대적으로 적은 에어갭과 전기 잡음이 있는 환경용으로 설계됐습니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
범용 시리즈 산업용 VRS 마그네틱 속도 센서 | 데이터시트 | 영어 | 154KB |
---|---|---|---|
속도 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 767KB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
VRS 산업용 자기 속도 센서 응용 분야 노트 | 응용 분야 노트 | 영어 | 530KB |
VRS 센서 응용 분야 노트 | 응용 분야 노트 | 영어 | 101KB |
VRS 출력 전압 계산 | 기술 정보 | 영어 | 46KB |
자기 센서 라인 가이드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 359KB |
제품 | 출력 전압(피크 투 피크) 최소 | 작동 주파수 | 직경 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3010A | 40Vp-p | 50kHz | 15,9mm[0.625인치] | ||||
3010A25 | 40Vp-p | 50kHz | 15,9mm[0.625인치] | ||||
3010AN | 40Vp-p | 50kHz | 15,9mm[0.625인치] | ||||
3010AN25 | 40Vp-p | 50kHz | 15,9mm[0.625인치] | ||||
3010AN30 | 40Vp-p | 50kHz | 15,9mm[0.625인치] | ||||
3010AN40 | 40Vp-p | 50kHz | 15,9mm[0.625인치] | ||||
3010AN50 | 40Vp-p | 50kHz | 15,9mm[0.625인치] | ||||
3010H20 | 40Vp-p | 50kHz | 15,9mm[0.625인치] | ||||
3010S20 | 40Vp-p | 50kHz | 15,9mm[0.625인치] | ||||
3010S30 | 40Vp-p | 50kHz | 15,9mm[0.625인치] |