Honeywell은 스포츠 차량에 사용될 수 있는 다양한 센서와 스위치를 제조합니다. 이러한 제품들은 반복적이고 정확한 감지, 낮은 고장률 및 운영 비용, 향상된 엔지니어링 지원을 제공합니다. 이러한 제품들은 운전자가 차량을 제어하고 차량 자체가 고수준의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
반복적이고 정확한 감지
- SS490 시리즈 선형 홀 이펙트 위치 센서 또는 RPN 시리즈 홀 이펙트 위치 센서로 파워 스티어링 제어 감지
- RTY 시리즈 위치 센서로 와이어에 의한 기어 위치 감지/스로틀
낮은 고장률 및 운영 비용
- PX2 및 MLH 헤비듀티 압력 트랜스듀서로 유압, 브레이크 및 연료 탱크 감지
- VRS, SNDH-H 시리즈 및 SNG-Q 시리즈 속도 센서로 휠 속도, 트랜스미션 속도 및 MPH 감지
향상된 운전자 제어 기능
- PX2, MLH, 13mm 및 19mm 헤비듀티 압력 트랜스듀서로 브레이크 시스템 감지
- 1080HD 시리즈 및 맞춤형 핸들 제어 장치를 포함한 다기능 핸들 제어 장치
- Honeywell 키 또는 로터리 스위치로 차량 온/오프
- 시리즈 1000 압력 스위치를 포함한 브레이크 스위치 인디케이터