Honeywell은 철도 장비에 사용될 수 있는 다양한 센서와 스위치를 제조합니다. 이러한 제품들은 반복적이고 정확한 감지, 낮은 고장률 및 운영 비용, 향상된 엔지니어링 지원을 제공합니다. 열차, 철도 및 통신 네트워크를 모두 제어하고 감지할 수 있도록 설계되었습니다.
향상된 안전성
- MLH 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서로 공압 브레이크 압력 측정
- 마이크로 스위치 NGC 및 GLD 리미트 스위치를 이용한 도어 위치 감지 및 도어 제어
- 마이크로 스위치 NGC 리미트 스위치로 제어되는 이동형 계단 및 램프 작동
- R300 시리즈 패키지형 온도 탐침으로 유압 오일 온도 감지
- 마이크로 스위치 GLC 리미트 스위치에 의한 크로싱 게이트 폐쇄
- 마이크로 스위치 GLD 및 GLE 리미트 스위치를 이용한 트랙 스위칭 플랫폼 입력 포인트
- 마이크로 스위치 GLC 리미트 스위치로 작동하는 액세스 패널 보호 및 신호 장치
- 마이크로 스위치 HDLS 리미트 스위치를 이용한 기차 완충 작용 및 전환 감지
- CANopen®이 장착된 DPS 시리즈 디지털 압력 센서로 철도 장비 테스트
- CANopen®이 장착된 DPS 시리즈 디지털 압력 센서로 열차 통신 네트워크 작동
- GLS/HDLS 시리즈 리미트 스위치로 고전압 도어 인터록 스위치 작동
- 마이크로 스위치 GLS 시리즈 리미트 스위치로 레일 스위치 위치 감지
정확한 감지
- 마이크로 스위치 GLS 시리즈 리미트 스위치로 철도 객차 내부 도어 모니터링
탁월한 신뢰성
- VRS, SNDH-H 시리즈 및 SNG-Q 시리즈 속도 센서로 휠 속도 감지