Honeywell 스위치, 센서 및 차량 제어 장치에는 자재 취급 차량뿐만 아니라 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등, 헤드라이트 등의 다양한 제품이 포함되며, 대부분의 혹한 환경에서 향상된 신뢰성과 내구성을 제공합니다. 고객의 요구 사항에는 더 높은 정확성, 우수한 신뢰성 및 향상된 안전성이 포함됩니다. Honeywell 제품은 그 이상을 제공합니다.
더 높은 정확도
- SS490 시리즈, RTP 시리즈 또는 RTY/ 시리즈 홀 이펙트 센서로 각도 또는 선형 위치 감지
- V15W 방수 스위치로 기어박스 위치 표시
탁월한 신뢰성
- 로터리 위치 센서로 스로틀, 브레이크 및 클러치 위치 감지
- HP, HE, LP 또는 LE 시리즈 압력 스위치로 엔진 오일 모니터링
- 온도 센서 및 탐침으로 엔진 오일 모니터링
- Honeywell 인디케이터로 차량 상태, 경고 등 표시
- Honeywell 시프터, 방향 지시등 및 다기능 맞춤형 컨트롤을 통한 차량 제어의 정확성
- 키, 로터리 및 NT 토글 스위치로 믿을 수 있고 견고한 온/오프 액추에이션
- VRS, SNDH-H 시리즈 및 SNG-Q 시리즈 속도 센서로 휠 속도, 유압 펌프 속도, 전기 모터 속도 측정
향상된 안전성
- V15W 방수 스위치로 작업자의 존재 또는 부재 감지
- V15W/ZD/ZW 방수 스위치로 시프트 레버에서 풋 페달 위치 및 리버스 알람 시작 확인
- 푸시/풀 비상 정지 스위치를 사용한 비상 정지
- R300 시리즈 패키지형 온도 탐침으로 유압 오일 온도 감지
- 아워미터로 사용량 추적