무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 스위치, 센서 및 차량 제어 장치에는 잔디 및 정원용 응용 분야뿐만 아니라 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등, 헤드라이트 등의 다양한 제품이 포함되며, 대부분의 혹한 환경에서 향상된 신뢰성과 내구성을 제공합니다. 고객의 요구 사항에는 더 높은 정확성, 우수한 신뢰성 및 향상된 안전성이 포함됩니다. Honeywell 제품은 그 이상을 제공합니다.

더 높은 정확도

  • SS490 시리즈 및 RTP/RTY 시리즈 홀 이펙트 센서로 각도 또는 선형 위치 감지

탁월한 신뢰성

  • SS490 시리즈 선형, RTP 및 RTY 시리즈 로터리 위치 센서로 스로틀, 브레이크 및 클러치 위치 감지
  • HP, HE, LP 또는 LE 시리즈 압력 스위치로 엔진 오일 모니터링
  • 다양한 Honeywell 온도 센서 및 탐침으로 엔진 오일 모니터링
  • Honeywell 인디케이터로 차량 상태, 경고 등 표시
  • Honeywell 시프터, 방향 지시등 및 다기능 맞춤형 컨트롤을 통한 차량 제어의 정확성
  • 키 스위치와 로터리 스위치로 신뢰할 수 있고 견고한 온/오프 액추에이션
  • 휠 속도, 엔진 속도, MPH 감지, VRS, SNDH-H 시리즈 및 SNG-Q 시리즈 속도 센서로 로터/블레이드 속도 측정

향상된 안전성

  • V15W/ZD/ZW 방수 스위치로 시프트 레버에서 풋 페달 위치 및 리버스 알람 시작 확인
  • 푸시/풀 비상 정지 스위치를 사용한 비상 정지
  • R300 시리즈 패키지형 온도 탐침으로 유압 오일 온도 감지
  • 아워미터로 사용량 추적
잔디 및 정원 센서와 스위치 - Honeywell


관련 제품