무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell은 차량 엔진에 사용될 수 있는 다양한 센서와 스위치를 제조합니다. 이러한 제품들은 반복적이고 정확한 감지, 낮은 고장률 및 운영 비용, 탁월한 엔지니어링 지원을 제공합니다. 토크, 위치 및 유체 품질/레벨을 감지하면서 압력, 온도 및 밸브 위치를 제어하도록 설계되었습니다.

반복적이고 정확한 감지

  • R300 시리즈 패키지형 온도 탐침으로 배기 가스 재순환 감지
  • VRS, SNDH-H 시리즈 속도 센서로 캠, 크랭크, MPH 감지
  • SS490 시리즈 선형 홀 이펙트 센서 IC로 수행되는 스로틀 위치 감지

낮은 고장률 및 운영 비용

  • LTP 및 ES-110 시리즈 패키지형 온도 탐침으로 공기 흡입구 감지
  • LTP, R300 및 500 시리즈 패키지형 온도 탐침으로 오일, 냉각수 및 연료 온도 측정
  • 3000 시리즈 서모스탯으로 팬 제어 및 화재 진압 감지
  • 5000 시리즈 진공 스위치로 공기 흐름 모니터링/측정
  • HP, HE, ME, LP, LE 시리즈 압력 스위치로 오일 및 냉각수 압력 모니터링
차량 엔진용 센서 및 스위치 - Honeywell


관련 제품

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink