무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 스위치, 센서 및 차량 컨트롤에는 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등뿐만 아니라 엔진 및 트랜스미션용의 다양한 제품이 포함되어 있으며, 대부분의 혹한 환경에서 향상된 신뢰성과 내구성을 제공합니다. 농업 고객의 요구 사항에는 더 높은 정확도, 우수한 신뢰성 및 향상된 안전성이 포함됩니다. Honeywell 제품은 그 이상을 제공합니다.

더 높은 정확도

  • SS490 시리즈, RTP 시리즈 또는 RTY/ 시리즈 홀 이펙트 센서로 각도 또는 선형 위치 감지
  • PX2 시리즈, PX3 시리즈, MLH 시리즈, 13mm 시리즈, 19mm 시리즈 및 SPT 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서로 유압, 브레이크 및 연료 탱크 수위 감지

탁월한 신뢰성

  • Honeywell 시프터, 방향 지시등 및 다기능 맞춤형 컨트롤을 통한 차량 제어의 정확성
  • 키 스위치와 로터리 스위치로 신뢰할 수 있고 견고한 온/오프 액추에이션
  • SS490 시리즈 및 RPN 시리즈 홀 이펙트 센서 IC로 파워 스티어링 제어 시스템 감지
  • RTP/RTY 로터리 위치 센서로 스로틀, 브레이크 및 클러치 위치 감지
  • HP, HE, LP 또는 LE 시리즈 압력 스위치로 유압 시스템 및 엔진 오일 모니터링
  • LTP 및 ES-110 시리즈 패키지형 온도 탐침으로 캐빈 온도 감지
  • VRS, SNDH-H 시리즈 및 SNG-Q 시리즈 센서로 휠 속도, 로터/블레이드 속도, 트랜스미션 속도, 엔진 속도, MPH 및 유압 펌프 속도 감지

향상된 안전성

  • 푸시/풀 비상 정지 스위치를 사용한 비상 정지
  • R300 시리즈 패키지형 온도 탐침으로 유압 오일 온도 감지
  • SPS 시리즈 SMART 위치 센서로 조향각 위치 감지
  • 유압 실린더 핀을 로드 핀으로 교체
  • BZ 및 V 시리즈 기본 스위치로 나사송곳(auger) 스토우 언로드
농업 차량용 스위치 및 센서 - Honeywell


설명서

제목 문서 유형 언어 크기
중장비 유압/오일 압력 모니터링 응용 분야 노트 영어 348KB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 3306KB


관련 제품

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink