JTF 가속도계는 특정 분야의 요구조건에 맞는 세 가지 장착 방식을 제공합니다. 이 가속도계의 감지 기술은 피에조 저항 기술을 기반으로 합니다. 주파수 반응은 DC까지 내려갑니다. JTF 시리즈의 밀폐 구조는 혹한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 이 케이스의 재료는 낮은 자기장 감도를 제공하는 양극산화 알루미늄이나 스테인리스강의 비자성체입니다. 당사의 표준 인라인 증폭기와 계측 장치는 JTF 시리즈 가속도계와 함께 이용할 수 있습니다. 나사 장착 모델은 3축 장착 블록이 공급되어 하나 이상의 가속도계를 사용할 수 있습니다.
특징
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 JTF 범용 가속도계 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 209KB |
---|---|---|---|
Accelerometer Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 316KB |
Model JTF External Wiring Diagram | 기술 정보 | 영어 | 15KB |
Model JTF (Bolt Mount) External Wiring Diagram | 기술 정보 | 영어 | 20KB |
Model JTF (Screw Mount) Outline Drawing | 기술 정보 | 영어 | 194KB |
Model JTF (Stud Mount) Outline Drawing | 기술 정보 | 영어 | 136KB |
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 5 g to 20 g | 기술 정보 | 영어 | 172KB |
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 50 g to 200 g | 기술 정보 | 영어 | 158KB |
Model JTF Front View | 사진 | -- | 118KB |
Model JTF Bottom View | 사진 | -- | 117KB |
Model JTF Top View | 사진 | -- | 117KB |
Model JTF Top Angle View | 사진 | -- | 106KB |
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 316KB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
제품 | 범위 | 커넥터 | 입력 | 출력 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-F482-02 |
신규
|
±5G | ||||||||||
060-F482-03 | ±10G | |||||||||||
060-F482-04 | ±20G | |||||||||||
060-F482-05 | ±50G | |||||||||||
060-F482-06 | ±100G | |||||||||||
060-F482-07 | ±200G | |||||||||||
060-F842-01 | ±50G |