무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

The Model MAV51 amplified piezoelectric accelerometers with velocity output are designed to be used in Industrial test and automation environments; including laboratory testing, modal studies, and test cells. MAV51는 진동의 속도가 보다 유의미한 측정 매개변수이며 잡음 문제 또는 시스템 간소화로 인해 신호 조정보다 센서의 가속 신호 통합이 더 선호되는 응용 분야에 이상적입니다.

정전류 저출력 임피던스 출력이 고부하 정전용량을 구현하는 기능과 결합되어 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다.

The Model MAV51 is available in a number of configurations and options that includes connector or integral stainless steel armored cable (specify length at time of ordering). 모델 MAV51는 분야의 예상 진동 수준을 맞추기 위해 다수의 다른 감도에서 공급 가능합니다.

특징

  • 속도 측정
  • 5 Hz to 4 kHz ±5 % usable frequency range
  • IEPE 출력
  • mV/mm/s output
  • Integral stainless steel overbraided PTFE cable
  • Isolated ac output suitable for harsh environments
속도 가속도계, 모델  - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MAV51 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 205KB
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
모델 MAV51 정면도 사진 -- 109KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink