무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 모델 MAV5x 시리즈 증폭 압전 가속도계(속도 출력)는 다양한 산업 테스트 및 자동화 환경에 이상적입니다. 밀폐형 본체에 비자성 스테인리스강으로 제조된 이 가속도계는 아주 낮은 자기장 감도와 상당히 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 출력합니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 두 모델 모두 해당 분야의 예상 진동 레벨에 맞게 다양한 구성, 옵션 및 감도로 제공될 수 있습니다.

특징

  • 스레인리스강 구조
  • 속도 측정
  • 2Hz~10kHZ 또는 5Hz~4kHZ 이용 가능 주파수 범위
  • mV / mm / s 또는 4mA ~ 20 mA 출력
  • 본질 안전 및 수중 옵션 이용 가능
  • 커넥터 또는 통합 스테인리스강을 덧입힌 케이블을 포함한 다양한 구성 및 옵션 이용 가능
속도 가속도계 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink