무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Model 6400 Series Torque Thrust Transducer, 900 lb-in/1500 lb to 100K lb-in/200K lb, 0.15 % Non-linearity and Hysteresis, Reduced Crosstalk, Extraneous Load Resistance. Models 6459 and 6467-6470 torque thrust transducers are used in applications where the need to sense both torque and thrust parameters simulteaneously. Nickel-plated, alloy steel, one-piece construction. Designed specifically to provide the strength and rigidity required to withstand extraneous loads and bending moments. Unique construction provides both maximum structure life and minimum thrust/torque crosstalk.

특징

  • 500 lb-in torque, 500 lb thrust
  • 1000 lb-in torque, 1000 lb thrust
  • 2000 lb-in torque, 2000 lb thrust
  • 0.15% 비선형도 및 히스테리시스
  • Minimized crosstalk
  • Extraneous load resistance
  • Single piece construction
  • Fatigue rated
Model 6400 Thrust Torque Tranducers


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Model 6400 Thrust Torque Transducer Datasheet 데이터시트 영어 885KB
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
모델 6400 외부 배선도 기술 정보 영어 161KB
Model 6400 (6467) Outline Drawing 기술 정보 영어 165KB
Model 6400 (6469) Outline Drawing 기술 정보 영어 440KB
Model 6400 (6470) Outline Drawing 기술 정보 영어 165KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
모델 6400 정면도 영어 153KB
모델 6467 정면도 영어 5MB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

내 개인 정보를 판매하지 마시오

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink