You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- Advanced Sensing Technologies
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 토크 트랜스듀서
- 반응 토크 변환기
반응 토크 변환기
접착식 스트레인 게이지 기술. 0,18Nm~271KNm 용량. 샤프트-샤프트, 플랜지-플랜지, 샤프트-플랜지 장착
Honeywell 반응 토크 센서는 접착식 스트레인 게이지 기술을 활용하여 25oz-in(0,18Nm)~200000ft-lb(271000Nm) 범위의 토크를 측정할 수 있습니다. 다음을 포함하는 다양한 장착 구성이 가능합니다. 저범위 모델에서 샤프트-샤프트, 플랜지-플랜지 및 샤프트-플랜지. Honeywell은 초전압 토크를 측정하기 위한 여러 토크 감시 게이지에 더해 소형 직각 드라이브 및 특수 구성도 제공합니다. 모든 Honeywell의 토크 센서는 스테인리스강으로 가공되며 낮은 비틀림 변형을 위해 온도 경화될뿐 아니라 장기 안정성을 위해 온도 보정됩니다.