무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell offers a series of hollow, reaction torque sensors designed for housing reaction force measurement in mixing, hydraulic pump and motor test applications. 이 모델은 양 방향으로 작동 및 교정됩니다. These models utilize four bonded strain gauges on a special-machined portion of the transducer to achieve a maximum non-linearity of 0.1% over a wide dynamic range. The nickel-plated alloy steel construction, with no moving parts, enhances durability in harsh, industrial environments. Need a special configuration or a completely custom design? Contact Honeywell and let our engineers design something to meet your specific application and environmental requirements.

특징

  • 50 in-lbs(5 Nm) up to 36,000 in-lbs(4050 Nm) capacities
  • 0.1% 비선형성 및 히스테리시스
  • 높은 비틀림 경도
  • High resistance to bending moments
  • 움직이는 부품이 없어 탁월한 로우엔드 감도
특수 구성 반응 토크 트랜스듀서


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink