무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

통합 온도 센서와 결합된 모델 MAT53 시리즈 증폭 압전 가속도계는 산업 테스트 및 자동화 환경용으로 설계됐습니다. 응용 분야의 예로는 온도와 진동 속도를 동시에 측정해야 하는 실험실 테스트, 모달 연구 및 테스트 셀 등이 있습니다. 진동 속도에 대한 정전류 저출력 임피던스 출력이 온도 출력에 대한 전류 출력과 결합되어 고부하 정전용량을 구현하는 기능을 제공하여 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 센서는 비자성 스테인리스강으로 제조되고 아주 낮은 자기장 민감도와 밀폐 데이터로 인해 상당히 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 제공할 수 있습니다. 커넥터나 통합 스테인리스강을 덧입힌 케이블을 포함한 다수의 구성 및 옵션과 예상 온도 및 진동 레벨에 맞게 다양한 동적 범위로 이용 가능합니다.

특징

  • 온도 및 진동 이중 출력
  • 2Hz~10kHz 이용 가능 주파수 범위
  • IEPE 출력
  • 낮은 베이스 스트레인 감도
  • 온도에 대한 전류 O/P
  • 스테인리스강 오버브레이드 PTFE 케이블
  • 스테인리스강을 덧입힌 케이블 또는 3핀 커넥터 전기 옵션
온도 및 진동 가속도계, 모델  - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MAT53 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 147KB
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
모델 MAT53 정면도 사진 -- 75KB
모델 MAT53 하면도 사진 -- 70KB
Model MAT53 Bottom Angle View 사진 -- 80KB
Model MAT53 Top Angle View 사진 -- 72KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

온도 및 진동 - 모델 MAT53 제품 검색하기

제품 범위 커넥터 입력 출력
060-J612-01 100 mV/G 상단 출력 정전류

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink