온도 모니터링 시스템
모델 1700A
6채널 온도 모니터링 시스템 RTD 기반. 클램프온 칼라
1700 시스템은 대형 모터(350 HP 이상)를 모니터링하기 위한 기기로 설계되었습니다. 이 시스템은 RTD를 사용하여 최대 6개의 고객 설정 온도 지점을 모니터링하고(열전대는 모델 1705 및 1706 참조) 과열 상태에 대한 알람 출력을 제공합니다. 알람 출력을 사용하여 모터를 종료하도록 시스템을 구성할 수 있습니다.
모델 1700 시스템은 로터 권선 또는 스타터 바 내부에 설치된 저항온도계(RTD)를 스캐닝할 수 있기 때문에 모터의 열 조건의 변화에 대한 데이터를 분 단위로 제공합니다. 권선의 온도 모니터링은 원활한 작동을 위한 열쇠입니다. 과열은 임박한 문제의 분명한 신호입니다. 이 시스템은 최대 6개의 RTD 유형 온도 센서를 모니터링하고 영숫자 디스플레이에 온도를 표시합니다. 온도가 프로그램 가능 알람 설정치보다 높은 채널을 표시할 수 있습니다. 알람 기능에는 릴레이 출력이 있습니다. 비접촉식 전송 방법은 로터에서 접지까지의 무폴트 경로가 존재함을 의미합니다.
기능
- 모델 1700A: RTD 기반 클램프온 칼라
- 모델 1701A: RTD 기반 스트랩온 칼라
- 모델 1705A: 열전쌍 기반 클램프온 칼라
- 모델 1706A: 열전쌍 기반, 스트랩온 칼라
- 유도력
- 프로그래밍 가능한 알람 포인트
- 휴대용 프로그래머(옵션)