온도 모니터링 시스템
모델 1400B
모델 1400B 가마 온도 모니터링 시스템
모델 1400B 디지털 온도 모니터링 시스템은 대형 석회 회수, 시멘트 및 알루미나 가마뿐만 아니라 유해 폐기물 처리를 위한 산업용 건조기 및 소각로와 함께 사용하기에 이상적입니다. 다양한 응용 분야에서 중요할 수 있는 내부 온도 데이터를 제공하도록 설계되었습니다.
모델 시리즈는 회전 표면의 외부에 장착된 디지털 송신기가 부착되어 전선이나 배터리를 사용하지 않고 회전하는 장비에서 지속적으로 데이터를 모니터링하고 전송하는 기능이 있습니다. 이 시스템은 유도 전력을 사용하여 전선이나 배터리를 사용하지 않고도 회전 장비로부터 지속적으로 온도를 얻을 수 있습니다.
모델 1400B 시스템은 모델 1418B 송신기, 1442B 수신기, 1420A 전원 공급 장치, 1427A 회전 안테나 및 1408 고정 안테나로 구성됩니다.
기능
- 정확도
- 원격측정 기반
- 신뢰성
- 견고한 구조
- 현장에서 입증됨