무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 가산 인라인 증폭기는 소형 플라스틱 패키지로 제공되며 컴퓨터를 통해 트랜스듀서와 판독기/UI 사이에 연결됩니다. 가산 인라인 증폭기는 트랜스듀서에 조정된 브리지 여기 전압을 공급하며 트랜스듀서의 밀리볼트 신호를 0Vdc ~ 10Vdc 증폭 신호로 변환합니다. 가산 인라인 증폭기 기능에는 자동 여기 전압, 프로그래밍 가능한 이득 설정, 넓은 조정 범위 및 오프셋 값이 포함됩니다.

특징

  • 정확도 ±0.25%FSS
  • Works with mV/V output sensors
  • User interface/application software provided along with device
  • Load cell interchangeability; can be more easily accomplished using UI /application software
  • Span and offset scaling through UI/application software
  • 4-pin detachable connectors for loadcell interface
  • Diagnostic features to indicate Bridge open and Overload
  • Tare function
  • Enclosure material ABS
 가산 증폭기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
가산 증폭기 AA919 데이터시트 데이터시트 영어 290KB
가산 증폭기 AA919 설치 및 기술 매뉴얼 설치 안내 영어 3MB
Summing Amplifier Front View 사진 영어 774KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

소프트웨어 다운로드

파일 이름 파일 유형 언어 크기
가산 인라인 증폭기-소프트웨어 및 장치 드라이버 ZIP 영어 184MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink