The Model LL-V Liquid Level Sensor is manufactured out of 17-4 PH Stainless Steel and is designed for vertical entry into a tank or stilling well for complete submersion in the fluid. The all-welded stainless steel housing and pressure sensing diaphragm provides corrosion resistance to most fluids. The electrical cable exits through a 1/2-14 NPT threaded conduit fitting which allows the attachment of a variety of tubing or flexible conduit. The electrical cable is vulcanized to a welded on stainless steel ferrel. The four conductor electrical cable has an atmospheric vent tube inside the cable jacket and is attached to the “true gage” all-welded chamber inside the sensor to provide an atmospheric zero reference.
특징
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
Model LL-V Submersible Pressure Transducer Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 225KB |
---|---|---|---|
Model LL-V External Wiring Diagram - Current (2 wire) Submersible | 기술 정보 | 영어 | 137KB |
Model LL-V External Wiring Diagram - Current (3-wire) or Vehicle Voltage Submersible | 기술 정보 | 영어 | 27KB |
Model LL-V External Wiring Diagram - Current (3-wire) or Vehicle Voltage Submersible No Shunt Calibration | 기술 정보 | 영어 | 142KB |
모델 LL-V 개요 도면 | 기술 정보 | 영어 | 57KB |
모델 LL-V 정면도 | 사진 | 영어 | 120KB |
Model LL-V Top Angle View | 사진 | 영어 | 89KB |
Pressure Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 374KB |
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |