무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell offers liquid level sensors designed for vertical entry into a tank or stilling well for complete submersion in the fluid. The all welded stainless steel housing and pressure sensing diaphragm provides corrosion resistance to most fluids. The electrical cable exists through a 1 / 2 - 14 NPT threaded conduit fitting which allows the attachment of a variety of tubing or flexible conduit. The electrical cable is vulcanized to a welded-on stainless steel ferrel. The four conductor electrical cable has an atmospheric vent tube inside the cable jacket and is attached to the “true gage” all welded chamber inside the sensor to provide an atmospheric zero reference. Typical applications include well detection, sewer and drainage monitoring and monitoring of liquid levels in vertical-entry fluid tanks. 맞춤 엔지니어링은 Honeywell의 전문 분야입니다. 꼭 필요한 제품을 찾을 수 없는 경우, 당사에 문의하여 귀하의 고유한 요구사항에 대해 논의하십시오.

특징

  • 수중
  • True gage design
  • All-welded stainless steel construction
  • Conduit connection
  • 0.1% 정확도
Honeywell T&M Liquid Level (Submersible) Pressure Transducers


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB