무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 수중 LVDT는 스테인리스강, 방수 구조의 변위 트랜스듀서가 필요한 시추, 채굴 및 유압 엔지니어링 등의 분야에 사용됩니다. 이 모델들은 직접 측정식 선형 변위 장치 또는 동적 시스템에 위치 피드백 소자로 사용될 수 있습니다. 장기간 담수 및 일부 부식성 액체에 잠기는 환경에 적합합니다. 고정 유도 스프링 반환식 전기자는 볼팁 탐침이 장착되어 있습니다. Honeywell은 특정 분야를 위한 개조 또는 완전 맞춤 솔루션이 필요한 고객과 협력하는 것을 언제나 환영합니다.

특징

  • ±0.25% 비선형성
  • 수중
  • 스레인리스강 구조
  • 자유 비유도, 고정 유도 또는 고정 유도 스프링 반환식 전기자
  • 작동 용이
  • 무한 분해능
  • 전기 잡음에 대한 향상된 면역성
  • RoHS 비준수
수중 변위 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 LW7C AC-AC 수중 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 274KB
모델 LW7S AC-AC 수중 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 272KB
모델 LW7U AC-AC 수중 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 267KB
모델 MS7A AC-AC 수중 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 246KB
모델 S7C AC-AC 수중 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 246KB
모델 SSA AC-AC 해저 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 252KB
모델 DW7C DC-DC 수중 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 247KB
모델 DW7S DC-DC 수중 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 245KB
모델 DW7U DC-DC 수중 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 247KB
모델 SSD DC-DC 해저 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 254KB
LVDT Accessories Datasheet 데이터시트 영어 269KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB