무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell’s dc-dc submersible LVDTs are used in applications such as drilling, mining and hydraulic engineering which require a displacement transducer with stainless steel, waterproof construction. These models may be used as direct measuring linear displacement devices or positional feedback elements in dynamic systems. 장기간 담수 및 일부 부식성 액체에 잠기는 환경에 적합합니다. 고정 유도 스프링 반환식 전기자는 볼팁 탐침이 장착되어 있습니다. Honeywell은 특정 분야를 위한 개조 또는 완전 맞춤 솔루션이 필요한 고객과 협력하는 것을 언제나 환영합니다. Contact us with your specific requirements.

특징

  • ±0.25% 비선형성
  • Ranges from ±12,7 mm up to ±203,2 mm[±0.5 in to ±8 in]
  • 수중
  • 스레인리스강 구조
  • 작동 용이
  • 무한 분해능
  • 역극성 보호
  • 단일 또는 이중 공급 배선(현장 선택 가능)
  • 자유 비유도 또는 고정 유도 전기자
  • RoHS 비준수
수중 dc-dc 변위 트랜스듀서(LVDT) - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
LVDT Accessories Datasheet 데이터시트 영어 269KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB