무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 47 초정밀 피로 정격 부하 셀은 장력 및 압축 애플리케이션을 위한 로우 프로파일 설계를 제공합니다. 이 제품은 명시된 정확도를 유지하면서 장착 용이성을 위한 베이스 플레이트를 제공합니다. 완전 용접된 스테인리스강 구조와 안정화 격막은 당사 41 모델과 동일한 견고성과 굉장히 성공적인 모델인 43 팬케이크 타입 부하 셀을 제공합니다. 모델 47은 250lb ~ 100,000lb 범위에서 사용할 수 있으며 장착 규격은 업계에서 보편적으로 호환 가능합니다. 옵션으로 4mA ~ 20mA 또는 0Vdc ~ 5Vdc의 높은 출력 및 방수 또는 수중 케이블 구성이 있습니다.

특징

  • 최대 정확도 0.02%
  • 250lb ~ 100000lb
  • 긴 피로 수명
  • 풀 플레이트 부착
  • 본질적으로 안전한 사양 제공 가능(2N 옵션에만 해당)
  • CE 승인
모델 47 피로 등급 범용 부하 셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 47 초정밀 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 351KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 47 외부 배선도 기술 정보 영어 16KB
모델 47 개요 도면 250lb~1000lb 기술 정보 영어 115KB
모델 47 개요 도면 100Klb 기술 정보 영어 83KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB