무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

모델 45 초정밀 피로 정격 부하 셀은 장력 및 압축 애플리케이션을 위한 로우 프로파일 설계를 제공합니다. 완전 용접된 스테인리스강 구조와 안정화 격막은 당사 41 모델과 동일한 견고성과 굉장히 성공적인 모델인 43 팬케이크 타입 부하 셀을 제공합니다. 모델 45은 250lb ~ 100,000lb 범위에서 사용할 수 있으며 장착 규격은 테스트 및 측정 업계에서 보편적으로 호환 가능합니다. 옵션으로 4mA ~ 20mA 또는 0Vdc ~ 5Vdc의 높은 출력 및 방수 또는 수중 케이블 구성이 있습니다.

특징

  • 최저 ±0.04%의 완전 정확도
  • 250lb에서 100,000lb까지의 범위
  • 긴 피로 수명, 스테인리스강
  • 본질적으로 안전한 옵션 사용 가능
  • 장력/압축
모델 45 피로 등급 범용 부하 셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 45 초정밀 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 380KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 45 개요 도면 200lb~5Klb 기술 정보 영어 77KB
모델 45 개요 도면 10Klb~25Klb 기술 정보 영어 77KB
모델 45 정면도 영어 851KB
모델 45 평면도 영어 1MB
모델 45 측면도 영어 362KB
모델 45 회전 투상도 영어 791KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink