무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 전체 용접 스테인리스강 로우 프로파일 팬케이크 로드셀은 접착 포일 또는 포일 스트레인 게이지 기술이 특징이며 0.10% ~ 0.04%의 정확도로 5lbs ~ 500,000lbs의 부하를 측정합니다. 귀하의 특정 분야에 맞게 압축 전용 또는 장력/압축 모델을 선택하십시오.

자재 또는 제품 피로 테스트 등 매우 많은 사이클 또는 간헐적인 과부하 조건이 포함된 분야용으로 설계된 피로 등급 모델이 제공됩니다. 일부 모델은 위험 장소에서의 사용을 위해 본질적 안전 옵션으로도 제공됩니다. 특별한 수정이나 맞춤형 설계가 필요하십니까? 당사에 연락하여 귀하의 요구조건에 대해 논의하십시오.

특징

  • 0.1% 정확도
  • 5lb ~ 500000lb
  • mV/V output (standard); 4 mA to 20 mA and 0 Vdc to 5 Vdc (optional) outputs
  • 이중 격막 설계
  • 본질적으로 안전한 사양 제공 가능(2N 옵션에만 해당)
  • CE 승인
모델 41 스테인리스강 로우 프로파일 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 41 정밀 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 512KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
모델 41 외부 배선도 기술 정보 영어 20KB
모델 41 개요 도면 50lb~1250lb 기술 정보 영어 41KB
모델 41 개요 도면 2000lb~5000lb 기술 정보 영어 141KB
모델 41 개요 도면 7500lb~15000lb 기술 정보 영어 85KB
모델 41 개요 도면 20000lb~50000lb 기술 정보 영어 78KB
모델 41 정면도 영어 90KB
모델 41 하면도 영어 157KB
모델 41 평면도 영어 156KB
Model 41 Top Angle View 영어 147KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
상업용 견인 엘리베이터의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

모델 41 제품 검색하기

제품 범위 작동 출력 정확성
060-0571-01 100lb 장력/압축 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb) ±0.30% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb)
060-0571-04 50lb 장력/압축 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb) ±0.30% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb)
060-0571-06 1000lb 장력/압축 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb) ±0.30% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb)
060-0571-07 500lb 장력/압축 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb) ±0.30% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb)
060-0572-01 2000lb 장력/압축 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb) ±0.30% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb)
060-0572-05 5000lb 장력/압축 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb) ±0.30% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb)
060-0573-01 50000lb 장력/압축 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb) ±0.30% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb)
060-0573-02 20000lb 장력/압축 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb) ±0.30% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb)
060-0574-03 10000lb 장력/압축 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb) ±0.30% 풀 스케일(5lb ~ 25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb ~ 500000lb)