무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell’s load pins (also known as clevis pins) are designed to be used where pins or bolts are carrying a load to provide accurate, real time monitoring of load forces, such as in applications which involve the use of shackle pins, clevis pins, and pulley shafts. Honeywell’s rugged design and all welded stainless steel construction provides excellent long term stability and reliable operation under severe operating conditions, able to measure load forces from 2000 lb to 200000 lb. Intrinsically safe option available for operation in hazardous locations. Like most Honeywell products, if you need special modifications or a complete custom design to meet your unique requirements, please don’t hesitate to contact us.

특징

  • Rugged design with all welded stainless steel construction
  • 2000lb~200000lb의 부하 범위
  • Up to 1 % accuracy
  • Amplified output option available
  • Standard PTIH-10-6P connector or optional submersible cable
  • 본질적으로 안전한 옵션 사용 가능
  • CE 승인
Load Pins - 스테인리스강 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink