무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell’s rod end in-line load cell models are constructed of all welded stainless steel with a variety of thread configurations making them ideal for field applications as well as laboratory settings. Choose from either tension or tension / compression versions. 장력/압축 시리즈는 상당한 축외 부하를 견딜 수 있어, 측면 부하를 완전히 제어할 수 있는 곳에 인라인 압축 측정 또는 장력 측정에 이상적인 제품입니다. 귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 언제든지 문의해 주십시오.

특징

  • High quality, stainless steel, rugged load cells
  • Can withstanding significant off-axis load for in-line compression or tension measurement
  • Load ranges from 2000 lb up to 200000 lbs
  • Linearity ranges of 0.15 % up to 0.25 % full scale
스테인리스강 인라인/막대 끝 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink