You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
인라인 로드셀
인라인 장력 및 장력/압축 로드셀은 부하 축에 인라인으로 장착되어 장력을 측정하도록 설계되었습니다.
Honeywell의 인라인 장력 및 장력/압축 로드셀은 장력을 측정하기 위해 부하 축에 일렬로 장착되도록 설계됐습니다. 장력 또는 장력/압축 버전으로 제공되는 막대 끝 모델은 전체 용접 스테인리스강으로 제조되고 다양한 나사 구성으로 이용 가능하므로 실험실뿐만 아니라 현장 분야에 이상적입니다. 장력/압축 시리즈는 상당한 축외 부하를 견딜 수 있어, 측면 부하를 완전히 제어할 수 있는 곳에 인라인 압축 측정 또는 장력 측정에 이상적인 제품입니다.
기타 Honeywell의 인라인 로드셀은 탄소강으로 제조되고 공간이나 간격이 좁은 기존의 작업 시스템에 장착하도록 더 작은 직경으로 설계한 것이 특징입니다. 유체 동력전달 시스템에 주로 사용됩니다. 경제적이고 장착이 간편한 이 로드셀을 이용하면 다중소자 시스템의 동시 테스트가 가능합니다.