슬립 링 토크 변환기
모델 1254
50lb-in~200lb-in: 50lb-ft~1,000lb-ft. 육각 드라이브(50 및 100 in-lb 크기) 및 사각 드라이브 구성 200 lb-in 이상.
모델 1254 소켓 렌치 토크 센서 변환기, 50 lb-in to 200 lb-in 및 50 lb-ft to 1,000 lb-ft의 용량 범위, 0.15% 비선형성 및 자기이력, 육각형 구동(50 및 100 lb-in 크기) 및 사각형 구동 구성, 증분 엔코더(선택 사항), 휴대용 사용에 맞게 조정 가능. 센서는 주로 생산 고정 작업에서 실속 및 클러치 유형의 너트러너의 출력 토크를 측정하는 데 사용됩니다(기계식 충격 렌치에 권장되지 않음). 증분 엔코더가 장착된 장비는 패스너의 회전 각도와 토크 데이터가 필요한 응용분야에 사용할 수 있습니다. 이러한 센서는 다음 체결 전략을 사용하여 시스템 작동을 모니터링하는 데 사용됩니다.
기능
- in-lb~in-lb 용량
- 0.15% 비선형성 및 자기이력
- 육각형(in-lb 규격) 및 사각형 구동 구성
- 증분 엔코더(선택 사항)
- 휴대용으로 사용 가능
- 특별한 어댑터 도구가 필요 없음
- 반복 가능한 토크 측정