무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell’s square drive, slip ring torque transducers can be used to measure the output torque of stall and clutch-type nut-runners in production fastening operations (not recommended for mechanical impact wrenches). 증분 엔코더가 장착된 장비는 패스너의 회전 각도 및 토크 데이터가 필요한 응용분야에 사용할 수 있습니다. 이러한 센서는 종종 다음과 같은 체결 전략을 사용하여 시스템의 작동을 모니터링하는 데 사용됩니다: 너트 회전, 장력 제어 및 수율 제어. 특정 응용 분야를 위한 특별한 수정 또는 맞춤형 설계가 필요하십니까? Honeywell에 문의하여 귀사의 특정 요구조건에 대해 상담하십시오.

특징

  • 50~1000in-lbs의 용량 범위
  • 0.15% 비선형성 및 히스테리시스
  • 육각형(in-lbs 규격) 및 사각형 구동 구성
  • 증분 엔코더 옵션
  • 휴대용으로 사용 가능
  • 특별한 어댑터 도구가 필요 없음
  • 반복 가능한 토크 측정
직각 드라이브 슬립 링 토크 트랜스듀서


문서

제목 문서 유형 언어 크기
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink