슬립 링 토크 변환기
모델 6118
모델 6118 슬립 링 어셈블리. 0.5' 보어. 4 채널, 8 채널 및 12 채널 사용 가능
4, 8 또는 12 채널 버전과 함께 제공되는 0.5' 보어가 있는 모델 6118 슬립 링 어셈블리. 신호 전송에 사용되는 자체 포함된 단위입니다. 링은 슬립 링 하우징에 의해 차폐된 볼 베어링을 통해 지지됩니다. 전체 어셈블리가 테스트 장치의 샤프트 위로 미끄러져 고정 나사로 고정됩니다. 리드는 일반적으로 테스트 장치 내의 중공 샤프트를 통과합니다. 헤비 듀티 구조, 에폭시 포매된 은화 슬립 링, 은 흑연 브러시 및 간편한 장착을 위한 중공 샤프트.
기능
- 헤비듀티 구조
- 에폭시 포매 동전 은 슬립 링
- 은 흑연 브러시
- 간편한 장착을 위한 중공 샤프트
- 저소음
- 재사용을 위한 설계
- 방수 커버 및 씰(옵션)