무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell’s high output load cells feature a bonded semiconductor strain gage and are engineered to measure loads from 500 lbs lbs to 2000 lbs with 30 mV/V or 70 mV/V minimum output. Constructed of stainless steel, these load cells provide high performance in non-linearity, hysteresis, and repeatability with low mechanical deflection to allow for better response capability. Need something similar for your particular industry or application? Ask us about modifications or completely customized designs.

특징

  • 500 lb, 1000 lb, and 2000 lb range
  • Minimum output of 30 mV/V or 70 mV/V
  • 0.15% 정확도
  • 장력/압축
  • High output/low bridge resistance
  • Low mechanical deflection
  • Female threads
High output special application load cells - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

내 개인 정보를 판매하지 마시오

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink