무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SC 시리즈 모델은 sig mod 탑재 트랜스듀서와 함게 사용했을 때 자가 보정 마이크로프로세서 기반 트랜스듀서 신호 조정기 기능을 제공합니다. 인디케이터는 여러 가지 유형의 입력 채널 및 출력 채널로 제공됩니다. 시그너처 교정 모듈이 설치된 비증폭 스트레인 게이지 트랜스듀서를 사용할 경우 이러한 계측기는 자동으로 영점, 범위, 소수점 및 엔지니어링 단위를 완전히 자체 교정합니다. 입력 채널은 다양한 트랜스듀서용으로 제공됩니다. Each input channel includes an excitation power supply and either an isolated voltage (optional) or isolated current analog output (optional).

특징

  • 다양한 트랜스듀서 입력 선택 가능
  • 작은 1/8 DIN 폼 팩터
  • 자동 설정, sig cal을 통한 보정
  • 션트 보정, mV/V 또는 알려진 부하 보정
  • 피크/밸리 캡처
  • 옵션용 아날로그 출력 및 RS-232/RS-485
  • 현장선택 가능 주파수 반응(최고 250Hz) 및 보정
  • 최고 세 개의 가상 채널(옵션)
  • CE 승인
 단일 채널 디스플레이 및 조정 유닛 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 SC500 프로그램 가능한 단일 채널 트랜스듀서 인디케이터/조정기 데이터시트 영어 771KB
Model SC500 Series Single-Channel Product Manual 설치 안내 영어 3MB
모델 SC500 정면도 사진 영어 123KB
모델 SC500 하면도 사진 영어 144KB
Model SC500 Top View 사진 영어 149KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

SC500 시리즈 제품 검색하기

제품 폼 팩터 입력 유형 채널 수
060-J500-01 1/8 DIN 스트레인 게이지 mV/V 1
060-J500-03 1/8 DIN 스트레인 게이지 mV/V 1
060-J500-07 1/8 DIN 스트레인 게이지 mV/V 1
060-J500-10 1/8 DIN 스트레인 게이지 mV/V 1
060-J829-01 1/8 DIN 고수준 볼트/mA 1
060-J829-05 고수준 볼트/mA 1

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink