무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

이 GM은 비증폭 mV/V 트랜스듀서로 작동하는 다기능 신호 조정기, 증폭기 및 파워서플라이입니다. 또한, 고가의 기본 자극제를 이용하지 않고 시스템을 설정할 수 있는 션트 보정(R-cal)을 제공합니다(판독 및 트랜스듀서를 동시에 구매할 경우 공장에서 추가 비용이 들지 않고 완료). 피크/홀드**, 트랙/홀드 및 이중 제한과 같은 전체 범위 옵션이 가능합니다.

특징

  • 스트레인 게이지/브리지 기반 트랜스듀서 입력
  • 4 1/2자리 LED 디스플레이
  • 대형 14,2mm[0.56in] 판독
  • 고속 아날로그 출력(최대 27kHz)
  • *옵션 56a 1/4 DIN 엔클로저 필요
  • **누출 비율: <풀 스케일의 0.01%
 단일 채널 디스플레이 및 조정 유닛 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 GM 디지털 디스플레이 신호 조정기 데이터시트 데이터시트 영어 372KB
Model GM Series Outline Drawing 설치 안내 영어 92KB
Model GM Series Single-Channel Product Manual 설치 안내 영어 3MB
모델 GM 정면도 사진 영어 181KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

GM 시리즈 제품 검색하기

제품 폼 팩터 입력 유형 채널 수
060-3147-01 1/8 DIN 스트레인 게이지: 1mV/V~5mV/V 또는 5mV/V~50mV/V(옵션) 1
060-3147-02 1/8 DIN 스트레인 게이지: 1mV/V~5mV/V 또는 5mV/V~50mV/V(옵션) 1
060-3147-03 1/8 DIN 스트레인 게이지: 1mV/V~5mV/V 또는 5mV/V~50mV/V(옵션) 1

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink