무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

GM-A는 증폭된(0V~5V 또는 4mA~20mA) 트랜스듀서 또는 트랜스미터와 작동하는 비용 효율적 디지털 판독기입니다. 이 기기는 센서에 전력을 공급합니다. 2선 전류는 2선 전류 트랜스듀서 사용을 위해 선택할 수 있는 사용자 점퍼입니다. 3선 전류 이용은 개별 파워서플라이가 필요합니다. 장벽을 이용하는 본질적 안전 분야에서는 사용할 수 없습니다.

특징

  • 고수준(증폭) 트랜스듀서 입력
  • 4 1/2자리 LED 디스플레이
  • 대형 14,2mm[0.56in] 판독
  • 고속 아날로그 출력
  • 트랜스듀서 전류 구동 30mA(최대)
-A 단일 채널 디스플레이 및 조정 유닛 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 GM-A 디지털 디스플레이/신호 조정기 데이터시트 데이터시트 영어 329KB
Model GM-A Series Single-Channel Product Manual 설치 안내 영어 478KB
Model GM-A Front View 사진 영어 181KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

GM-A 시리즈 제품 검색하기

제품 폼 팩터 입력 유형 채널 수
060-6807-01 1/8 DIN 고수준(증폭) 트랜스듀서 입력 1

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink