무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

캐리어 트랜스듀서를 위한 모델 DM은 파워서플라이, 신호 분석기, 증폭기(양극 5V 출력) 및 디지털화 장치를 포함한 저비용 벤치, 패널 또는 랙 장착 장치입니다. 4 1/2-자리 LED 디스플레이는 밝고 읽기 쉬운 14,2mm[0.56in] 높이의 문자가 특징입니다. 소형 1/8 DIN 규격 케이스는 9,7cm 폭 x 4,8cm 높이 x 13,2cm 깊이[3.8in x 1.9in x 5.2in]입니다. 선은 나사 단자를 이용해 후면 커넥터에 쉽게 연결됩니다. 모델 DM은 강화된 정확도 결과를 양성하는 트랜스듀서, 안정적인 신호 증폭기 및 새로운 복조 기술용 5kHz 드라이브 서플라이가 특징입니다.

특징

  • 변위 트랜스듀서와 사용됨
  • 4 1/2자리 LED 디스플레이
  • Three conversions per second
 단일 채널 디스플레이 및 조정 유닛 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 DM AC용 복조기 트랜스듀서/변위 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 205KB
Model DM Series Single-Channel Product Manual 설치 안내 영어 524KB
모델 DM 정면도 사진 영어 85KB
Model DM Bottom Angle View 사진 영어 113KB
Model DM Top View 사진 영어 105KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

DM 시리즈 제품 검색하기

제품 폼 팩터 입력 유형 채널 수
060-3157-01 1/8 DIN ac 1
060-3157-03 1/8 DIN ac 1