무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

The Model 7558 series of digital indicators provide enhanced accuracy, ease of use, and improved resolution of measurement. These cost-efficient instruments provide a user-selectable dc excitation voltage to drive strain-gage-based transducers. These standard meters can be made more powerful through the selection of optional features that provide the capability to control external devices, and offer digital communication with computers.

특징

  • Strain-gage-based, Wheatstone-bridge transducer
  • 5자리수 LED 디스플레이
  • User selectable resolution
  • NEMA 4X/IP65 construction
  • Isolated analog output
  • Min. and max. peak detection
  • 16-point linearization
  • CE 승인
7558 Single Channel Display and conditioning units - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Model 7558 Panel Meter Strain Gage Transducer Indicator Datasheet 데이터시트 영어 208KB
모델 7558 정면도 영어 120KB
모델 7558 평면도 영어 145KB
모델 7558 하면도 영어 166KB
Model 7558 Top Angle View 영어 156KB
Model 7558 Bottom Angle View 영어 183KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink