무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell은 AC 트랜스듀서/변위 트랜스듀서용 복조기, 디지털 디스플레이/신호 조정기, 프로그램 가능한 단일 채널 트랜스듀서 인디케이터/조정기 및 패널 미터 스트레인 트랜스듀서 인디케이터를 비롯한 몇 가지 유형의 단일 채널 디스플레이 및 조정 장치를 제공합니다. 장치는 밝은 4 ½~5 자리수 LED 디스플레이 및 많은 유형의 적용 분야 및 환경에 사용 가능한 소형 1/8 DIN 형태 인자를 특징으로 합니다. 모든 응용 분야는 고유합니다. 필요한 것을 정확히 찾지 못할 경우 맞춤형 솔루션에 대해 Honeywell과 상담하시기 바랍니다.

특징

  • ac transducer / displacement transducers
  • Digital display / signal conditioners
  • 프로그램 가능한 단일 채널 트랜스듀서 인디케이터/컨디셔너
  • Panel meter - strain gage transducer indicators
  • Bright 4 ½ to 5 character LED displays
  • 작은 1/8 DIN 폼 팩터
단일 채널 디스플레이 및 조정 장치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink