이 FP2000 시리즈는 구성 가능한 차압 트랜스듀서로서 고객이 응용 분야의 요구 사항에 가장 적합한 구성을 선택할 수 있습니다. 다양한 정확도, 출력, 압력 포트, 전기 단자부, 압력 범위 중에서 선택할 수 있습니다. FP2000은 차동 습식/습식 및 습식/건식 구성으로 사용 가능합니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 FP2000 압력 트랜스듀서 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 457KB |
---|---|---|---|
엔진 테스트 스탠드의 압력 측정 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
Model FP2000 Group Front View | 사진 | 영어 | 42KB |
Model FP2000 FPA Front View | 사진 | 영어 | 87KB |
Model FP2000 FDD Side View | 사진 | 영어 | 134KB |
Model FP2000 FDW Top View | 사진 | 영어 | 102KB |
Pressure Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 374KB |
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
제품 | 압력 범위 |
압력 장치 | 출력 | 습식 부품 재질 | 매체 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-C776-11 | 10psid | 차동 | mV/V | Ha C276 및 316L 스테인리스강 | 가스, 액체 | ||||||||
060-CS01787852918 | 10psi | 차동 | 4mA~20mA | Ha C276 및 316L 스테인리스강 | 가스, 액체 | ||||||||
060-CS05855419274 | 1000psi | 차동 | ±10Vdc | Ha C276 및 316L 스테인리스강 | 가스, 액체 | ||||||||
060-CS51995778197 | 30psi | 차동 | 4mA~20mA(IS) | Ha C276 및 316L 스테인리스강 | 가스, 액체 | ||||||||
060-CS95517632314 | 2.5psid | 차동 | 4mA~20mA | Ha C276 및 316L 스테인리스강 | 가스, 액체 | ||||||||
060-E161-03 | 5psid | 차동 | 4mA~20mA | Ha C276 및 316L 스테인리스강 | 가스, 액체 | ||||||||
060-E161-05 | 100psid | 차동 | 4mA~20mA | Ha C276 및 316L 스테인리스강 | 가스, 액체 | ||||||||
060-E161-06 | 50psid | 차동 | 4mA~20mA | Ha C276 및 316L 스테인리스강 | 가스, 액체 | ||||||||
060-E228-03 | 15psid | 차동 | ±5Vdc | Ha C276 및 316L 스테인리스강 | 가스, 액체 | ||||||||
060-E607-01 | 5psid | 차동 | 4mA~20mA | Ha C276 및 316L 스테인리스강 | 가스, 액체 |