캡티브 유도 스프링 리턴 전기자를 포함한 모델 S3C DC-DC 소형 변위 트랜스듀서의 전체 범위는 ± 0.1in~± 0.4in이며 정확성은 ± 0.25%입니다. 서플라이가 있는 ±5Vdc 또는 0~10Vdc의 출력은 ±12Vdc~±20Vdc의 이중 파워서플라이 또는 24Vdc~40Vdc 단일 파워서플라이 모두에서 작동합니다. 기기는 온도 -58°F~+158°F에서 작동하며 스테인리스강 바디로 구성되고 6ft 길이의 다중도체 차폐 케이블이 있습니다.
특징
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 S3C DC-DC 쇼트 스트로크 LVDT 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 343KB |
---|---|---|---|
LVDT Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 269KB |
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram | 기술 정보 | 영어 | 353KB |
Model S3C Outline Drawing | 기술 정보 | 영어 | 383KB |
모델 S3C 고해상도 사진 | 사진 | 영어 | 712KB |
모델 S3C 저해상도 사진 | 사진 | 영어 | 81KB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
제품 | 범위 | 증폭/비증폭 | 소자 유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060-G201-02 | ±5.08mm[±0.02in] | 증폭 | dc-dc 유형 변위 트랜스듀서 | ||||
060-G201-03 | ±7.62mm[±0.03in] | 증폭 | dc-dc 유형 변위 트랜스듀서 | ||||
060-G201-04 | ±10.16mm[±0.04in] | 증폭 | dc-dc 유형 변위 트랜스듀서 |