Model MS3 DC-DC Miniature Displacement Transducer with free unguided armature, ranges of ± 0.1in to ± 0.4 in and accuracy of ± 0.25% of full scale. 서플라이가 있는 ± 5Vdc 또는 0~10Vdc의 출력은 ± 12Vdc~± 20Vdc의 이중 파워서플라이 또는 24~40Vdc 단일 파워서플라이 모두에서 작동합니다. 장비는 -58°F~+158°F 온도에서 작동될 수 있고 스테인리스강 몸체로 구성되며 6ft 길이의 다중도체 차폐 케이블이 있습니다.
특징
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 MS3 DC-DC 쇼트 스트로크 LVDT 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 334KB |
---|---|---|---|
LVDT Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 269KB |
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram | 기술 정보 | 영어 | 353KB |
Model MS3 Top View | 영어 | 64KB | |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |