무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell dc-dc 소형 변위 트랜스듀서는 공간 제약이 있는 다지점 적용 분야에 이상적이며 더 크고 더 비싼 장치에 비용 효과적인 대안이 됩니다. 이 LVDT 모델은 스트레인 게이지나 기타 dc 트랜스듀서를 판독하는 데 사용되는 dc 데이터 기록 장비와 호환됩니다. 자유 비유도 또는 고정 유도 전기자 중에서 선택하십시오.

특징

  • 소형 설계
  • 비용 효율적
  • 0.25% 비선형성
  • 스레인리스강 구조
  • ±0.1in ~ ±0.4in 범위
  • 무한 분해능
  • 단일 또는 이중 공급 배선(현장 선택 가능)
  • 자유 비유도 또는 고정 유도 전기자
  • RoHS 비준수
쇼트 스트로크 dc-dc 변위 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
LVDT Accessories Datasheet 데이터시트 영어 269KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB