쇼트 스트로크 LVDT
모델 PLVX 시리즈
ac-ac 단행정 변위 트랜스듀서. 고정형 유도 스프링 복귀 전기자. 범위 ±0.02인치 ~ ±0.20인치. ±0.25% F.S. 비선형
고정형 유도 스프링 복귀 전기자를 포함한 모델 PLVX AC-AC 소형 변위 트랜스듀서는 ±0.02 ~ ±0.20in이며 전체 구간범위의 정확도는 ±0.25%입니다. 행정 길이에 따라 출력은 4mV/V/0.001in ~ 6mV/V/0.001in입니다. 5Vdc 교정된 파워 서플라이 또는 1V ~ 7V RMS 수용 가능한 파워 서플라이에서 작동되는 서플라이. 장치는 -40°F~+212°F 온도에서 작동될 수 있고 스테인리스강 바디로 구성되며 다중도체 차폐 케이블이 있습니다.
기능
- 소형 설계
- 0.25% 비선형성
- 견고하고 향상된 정확도
- 전기 잡음에 대한 향상된 면역성
- 범위 ±0.02인치 ~ ±0.2인치
- 작동 범위(표준) -58°F ~ 257°F
- 비회전 프로브
- 스레인리스강 구조
- 연장된 수명 주기
- 무한 분해능
- 고정 유도 스프링 반환식 전기자
- RoHS 비준수