무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell ac-ac 쇼트 스트로크 변위 트랜스듀서(모델 PLVX 및 S5 초정밀 LVDT)는 단일 지점 및 다지점 산업 측정 분야용 및 리서치 및 과학 연구의 마이크로 변위 측정용으로 설계되었습니다. 이 제품은 비회전 전기자를 포함하여 측면 부하에 대한 저항을 향상하고 반복성을 개선했습니다. 모델 M05C 시리즈 소형 변위 트랜스듀서는 높은 정확도의 정적 및 동적 변위 측정을 제공합니다. 견고하고 안정적이며 소형인 이 트랜스듀서는 원격 위치 또는 위험 장소 등 직접 측정이 현실적으로 어려운 모든 위치에 쉽게 장착될 수 있습니다.

특징

  • 소형 설계
  • 스테인리스강
  • 0.25% 비선형성
  • 범위: ±0.01in 또는 ±0.025in~±0.5in 범위 또는 ±0.02in~±0.2in
  • -58°F~257°F 작동 범위(표준)
  • 견고하고 향상된 정확도
  • 전기 잡음에 대한 향상된 면역성
  • 연장된 수명 주기
  • 무한 분해능
  • 자유 비유도 또는 고정 유도 스프링 반환식 전기자
  • RoHS 비준수
쇼트 스트로크 ac-ac 변위 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
LVDT Accessories Datasheet 데이터시트 영어 269KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink