슬립 링 토크 변환기
모델 1103
저용량 회전 슬립 링 토크 변환기. 10oz-in ~ 20oz-in 0.05% 비선형성 및 이력 현상. 원형 샤프트 구성
모델 1103 저용량 토크 센서, 10oz-in ~ 20oz-in, 0.05% 비선형 및 자기이력, 일반 “인라인” 애플리케이션 비용을 절감해 줍니다. 1마력 이하 모터의 테스트 애플리케이션을 위해 설계된 저용량 회전 슬립 링 토크 센서 제품입니다. 이러한 모터의 개발 및 인증 과정에서 시동, 실행 및 실속 토크 수준의 모니터링에 도움이 됩니다. 소형 샤프트 장착 구성을 위한 용량 범위는 10 in-oz ~ 20 in-oz입니다.
기능
- 10 in-oz 및 20 in-oz 용량
- 0.05% 비선형성 및 자기이력
- 일반 "인라인" 응용 분야에서 비용 절감
- 거의 모든 기존 DC 및 AC 신호 조정 장비와 함께 사용할 수 있음
- 수동 브러시 리프터 (표준)