슬립 링 토크 변환기
모델 1100
1104-1107 회전 슬립 링 토크 센서. 100lb-in ~ 100,000lb-in. 0.1% 비선형성 및 자기이력. 원형 키 샤프트 구성
회전 슬립 링 토크 센서 라인, 모델 ~ , 주로 모터 테스트와 같은 다수의 일반 테스트 및 측정 용도로 설계됨. 시작, 가동 및 스톨 토크 레벨을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 샤프트 탑재 구성 용량 범위는 100 in-lb ~ 100000 in-lb입니다 .
기능
- 100 in-lb ~ 100000 in-lb 용량 범위
- 0.1% 비선형성 및 자기이력
- 수동 브러시 리프터 (표준)
- 속도 센서 및/또는 풋 마운트 옵션
- 일반 "인라인" 응용 분야에서 비용 절감
- 거의 모든 기존 dc 및 ac 신호 조정 계측 장치와 함께 사용 가능